Termékek közzététele
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200

    Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200

    Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító135050546
    • TermékcsaládCeramic tiles
    • TermékcsoportNatural stone finish
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-13
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Másodlagos anyagPorcelán
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika