Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alfagres/products/1542afb9-a6ed-4155-8805-07c2ac57da29
Kezdőlap
Kategóriák
Burkolás
Coatings & Coverings
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
alfa para la vida real
Követés
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Estilo natural y rico en graficas y texturas evocando una piedra natural.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
135050553
Termékcsalád
Ceramic tiles
Termékcsoport
Marble finish
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-02-13
Verziószám
1
Szélesség (mm)
300
Mélység (mm)
610
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.alfa.com.co/porcelanato-pietre-di-serra-exterior-000000000135050553/p?skuId=4167
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Porcelán
Másodlagos anyag
Porcelán
Tervezés helye
Kolumbia
Gyártás helye
Kolumbia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Burkolás - Coatings & Coverings
Termék elérhetősége
Dél-Amerika
Észak-Amerika
Ecuador
Egyesült Államok
Kolumbia
Hasonló termékek
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Letöltés
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
Letöltés
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Letöltés
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
Letöltés
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Letöltés
alfa para la vida real
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
Letöltés