Termékek közzététele
Soporte Rejilla Sahara Sand  245 MM

Soporte Rejilla Sahara Sand 245 MM

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító225000459
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)230
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFireclay
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika