Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alfagres/products/70642226-c408-44bf-8498-1751a2756902
Kezdőlap
Kategóriák
Burkolás
Tiles
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
alfa para la vida real
Követés
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Cerámica marmolizada inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con sus múltiples matices y vetas. Ideal para pisos y paredes en ambientes interiores.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
225006178
Termékcsalád
Ceramic tiles
Termékcsoport
Natural stone finish
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-06-04
Verziószám
1
Magasság (mm)
450
Szélesség (mm)
450
Mélység (mm)
7.4
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.alfa.com.co/producto/stone/
Szerelési útmutató
https://www.alfa.com.co/staging/doc/MIM-CA-001-Manual-de-instalacion-y-mantenimiento-Ceramica.pdf
Műszaki leírás
https://www.alfa.com.co/staging/doc/AG-FT-002-BIIb-anexo-K_(Alfagres-Alfacer).pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Másodlagos anyag
Kerámia
Tervezés helye
Kolumbia
Gyártás helye
Kolumbia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Burkolás - Tiles
Termék elérhetősége
Dél-Amerika
Észak-Amerika
Ecuador
Egyesült Államok
Kolumbia
Hasonló termékek
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Letöltés
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
Letöltés
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Letöltés
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
Letöltés
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Letöltés
alfa para la vida real
Cerámica Pared imperio cafe 30 x 60 cm
Letöltés