Termékek közzététele
Zócalo m/caña rojo 15 x 15 cm

Zócalo m/caña rojo 15 x 15 cm

Los acabados definen la calidad en la terminación de los espacios, contamos con el portafolio mas completo de piezas especiales de Gres para cubrir las necesidades específicas de cada espacio: remates, perfiles, esquinas, ángulos rectos, pasos de escalera, etc.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító225009180
  • TermékcsaládQuarry special pieces
  • TermékcsoportQuarry cove base 150X150 MM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)150
  • Mélység (mm)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFireclay
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika