Termékek közzététele
Baldosa prepulida cuadrato rojo 30 x 30 cm

Baldosa prepulida cuadrato rojo 30 x 30 cm

Nuestras baldosas de Terrazo prepulidas son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazoletas al aire libre. No solo aportan al diseño del espacio sino que brindan un soporte ideal contra el deslizamiento y lo mejor: auto gestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras manteniéndose como nuevas en el tiempo.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító225018240
  • TermékcsaládTerrazo
  • TermékcsoportTerrazo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)28
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
  • Másodlagos anyagCementkötésű
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika