Termékek közzététele
Cerámica Oxford

Cerámica Oxford

Cerámica en diferentes formatos ideal para interiores en pisos y paredes, exteriores en

pisos, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo piedra en tecnología RealHD, lo

que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica

para ambientes elegantes y confortables.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító225023902
  • TermékcsaládCeramic tiles
  • TermékcsoportNatural stone finish
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-27
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika