Termékek közzététele
Cerámica Hd lisboa ceniza 61 x 61 cm

Cerámica Hd lisboa ceniza 61 x 61 cm

Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító225026447
  • TermékcsaládCeramic tiles
  • TermékcsoportOrnamental finish
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)610
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)18.06
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika