Termékek közzététele
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító225026448
    • TermékcsaládCeramic tiles
    • TermékcsoportOrnamental finish
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)610
    • Szélesség (mm)610
    • Mélység (mm)18.06
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Ecuador
    Egyesült Államok
    Kolumbia