Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alfagres/products/43764764-ca72-4598-80e4-8bd7139ea8ac
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Egyéb
Rejilla canal piscina arena
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
alfa para la vida real
Követés
Rejilla canal piscina arena
La Piedra Tayrona de ALFA evoca con su color y textura lo mejor de las zonas cálidas de la Costa Caribe. Este material es resistente a la humedad y tiene una baja retención de temperatura para que no se caliente en las horas de máxima exposic
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
225026645
Termékcsalád
Terrazo
Termékcsoport
Natural stone finish
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-11-07
Verziószám
1
Szélesség (mm)
400
Mélység (mm)
150
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.alfa.com.co/rejilla-canal-piscina-arena-000000000225026645/p
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Cementkötésű
Másodlagos anyag
Cementkötésű
Tervezés helye
Kolumbia
Gyártás helye
Kolumbia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Other
Hasonló termékek
alfa para la vida real
Cerámica Boticcino
Letöltés
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Letöltés
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Letöltés
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Letöltés
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Letöltés
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
Letöltés