Termékek közzététele
Tayrona colors coral 400 x 400 mm
Tayrona colors coral 400 x 400 mm
Tayrona colors coral 400 x 400 mm

    Tayrona colors coral 400 x 400 mm

    La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

    temperatura baja y adaptando a colores en tendencia.

    Specifikáció
    • La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

      temperatura baja y adaptando a colores en tendencia.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító225027478
    • TermékcsaládTerrazo
    • TermékcsoportTerrazo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-12
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Másodlagos anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Ecuador
    Egyesült Államok
    Kolumbia