Termékek közzététele
Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm

    Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm

    Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028181 (N) BOQUILLA TAYRONA PACIFICO 25KG

    y las piezas especiales:

    2250275

    Specifikáció
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028181 (N) BOQUILLA TAYRONA PACIFICO 25KG

      y las piezas especiales:

      2250275

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító225027511
    • TermékcsaládQuarry special pieces
    • TermékcsoportQuarry top outside corner
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-12
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Másodlagos anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika