Termékek közzététele
Cerámica brick pared Metro Azul capri BR 90 X 270 mm
Cerámica brick pared Metro Azul capri BR 90 X 270 mm
Cerámica brick pared Metro Azul capri BR 90 X 270 mm
Cerámica brick pared Metro Azul capri BR 90 X 270 mm

    Cerámica brick pared Metro Azul capri BR 90 X 270 mm

    Cerámica decorativa tipo BRICK, en colores vibrantes ideal para paredes en baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sofisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos visuales que inciden con la luz. Acabados brillantes y satinados.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító225027568
    • TermékcsaládCeramic tiles
    • TermékcsoportSolid finish
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-13
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)270
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika