Termékek közzététele
Cerámica lory 300 x 600 mm

Cerámica lory 300 x 600 mm

Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran, una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su diseño, profundidad y brillo en sus vetas. Una colección que asegura la máxima continuidad estética y arquitectónica entre el interior y el exterior.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító225027674
  • TermékcsaládCeramic tiles
  • TermékcsoportNatural stone finish
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-14
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika