Termékek közzététele
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

    la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    Specifikáció
    • La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

      la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító225027819
    • TermékcsaládCeramic tiles
    • TermékcsoportSolid finish
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-28
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika