Termékek közzététele
Sanitario Andes

Sanitario Andes

4.1/5 csillag4.1(10 vélemény)
Sanitario de dos piezas redondo con tanque compacto, bajo consumo de agua (4,8litros para líquidos y solidos), además con un estilo de tradicional para espacios reducidos cómodo de uso residencial. material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító700011705
  • TermékcsaládLinea sanitaria
  • TermékcsoportSanitario
  • Megjelenés dátuma2020-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)365
  • Szélesség (mm)675
  • Mélység (mm)728
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Másodlagos anyagPorcelán
  • Tervezés helyeEcuador
  • Gyártás helyeEcuador
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika