Termékek közzététele
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto
    Alfing Seating

    Arena seat Comfort Auto

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    Stadium Comfort Auto is a comfortable seat, perfect for sports and activity halls. Visitors are welcomed by a compact and stable seating solution with generous legroom to the seats in front. In addition, it is easy to maintain and the upholstery can be replaced quickly and smoothly.

    Specifikáció
    • The upholstery, manufactured by Nevotex, has a durability rating of at least 100,000 Martindale cycles. The padding is made of fire-retardant cold foam. Thanks to a counterweight mechanism, the backrest folds up and down completely automatically.


      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóStadion-Comfort-Auto
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2023-06-12
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagFém
      • Másodlagos anyagFunérlemez
      • Tervezés helyeSvédország
      • Gyártás helyeSvédország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Stadioni ülőhely
      • IFC besorolásTárgy
      • Uniclass 2015 kódAc_40_65_05
      • Uniclass 2015 leírásAudience seating
      • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 névSeating
      • OmniClass szám23-21 29 23 11
      • OmniClass névFixed Stadium Seating