Termékek közzététele
Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)
Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)
    Algreen

    Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)

    • Produce rich organic dark compost humus in 6 to 8 weeks from food scraps, kitchen and garden waste.
    • Save up to 30% of household waste while saving money on applicable curbside pickup costs; Made from BPA free 100% recycled environmentally-friendly material.
    • Locking Self-Watering Lid keeps animals out while openings allow air to move through composter to speed up the composting process.
    • Large opening makes for easy access and Two sliding doors make removal of compost simple and convenient.
    • Robust thickness and construction helps produce and insulate heat which helps the micro-organisms breakdown waste to produce nutrient rich soil. 
    • Capacity (cu. ft.) - Total: 12.65. Capacity (gallons): 94.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
      • 12 cubic feet extra large capacity.
      • Compost bin assembled dimensions: 28"L x 28"D x 32"Height.
      • 100% high quality post industrial recycled material.
      • 0.200" ultra thick gauge material thickness makes this one of the most durable composters.
      • 2, Easy lock handles keep the soil saver compost secure from wildlife.
      • Produces rich compost ideal for improving growth of your vegetable and herb garden.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAlgreen-Soil-Saver-Classic-Compost-Bin-2-Pack
    • TermékcsaládGarden
    • TermékcsoportCompost Bin
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)32
    • Szélesség (hüvelyk)28
    • Mélység (hüvelyk)28
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
    • UNSPSC névRoads and landscape
    • UNSPSC kód3012
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 névRecycling Equipment
    • OmniClass szám23-27 59 00
    • OmniClass névRecycling Equipment