Termékek közzététele
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
    Alias

    433 | 435 Meetingframe Lounge 52

    433 Meetinframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    435 Meetingframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító433_435_Meetingframe_lounge_52
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportOffice Chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)770
    • Mélység (mm)770
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Seating

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika