Egyedi azonosító: | 807-Slim-Conference-medium |
---|---|
Gyártó: | Alias Design |
Termék család: | Chair |
Termék csoport: | Slim |
Publikálás dátuma: | 2017-05-25 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://alias.design/products/product/851/slim-conference-medium-4-807/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | http://alias.design/products/product/851/slim-conference-medium-4-807/ |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/aliasdesign/product/807-slim-conference-medium
Elsődleges anyag: | Aluminium |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
BIMobject kategória: | Bútor - Irodai székek |
---|---|
IFC besorolás: | Furniture |
Uniclass 1.4 Kód: | L853 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Office furniture |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-12-57 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Office Chairs |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_50_12_57 |
Uniclass 2015 Leírás: | Office chairs |
NBS Reference Kód: | 35-12-57 |
NBS Reference Leírás: | Office Chairs |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 12 52 13 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Chairs |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 730 mm |
Height | 1202 mm — 1120 mm |
Width | 430 mm |
BIMobject®