Termékek közzététele
864 Eleven High Back
Alias

864 Eleven High Back

  864 Three-seater sofa with die-cast aluminium legs and steel frame. Seat cushion, back and arms in polyurethane covered with fabric. Panels covered with fabric.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeleven-highback_864
  • TermékcsaládFurniture
  • Termékcsoportupholstered
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1400
  • Szélesség (mm)2400
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika
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
Hasonló termékek