A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 80 - OF2

Egyedi azonosító: INALPHA80-OF2PT
Gyártó: ALPHACAN
Termék család: In'Alpha80
Termék csoport: Neuf
Publikálás dátuma: 2018-06-05
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Created in 1985, ALPHACAN is a French manufacturer specialized in PVC profiles solutions.

The IN'ALPHA range proposes 80mm thick frames implementing patented and exclusive innovations for thermal, mechanical and acoustic requirements :
- Thermal : in-rebate thermal barrier, M series (PU foam) and extruded PVC foam ; Uw = 0.87 W/m²K
- Sound reduction : 39 db
- Mechanical : inline insertion of fiberglass strands - patented system

Color finish : 28 coated interior/exterior films (matte, metallic, wooden and veined looks)
Zen finish : 5 genuine wood essences (interior finish)
Skin décor finish: 7 exterior colors with frosted look

Option for one or two sidelights, a lower fixed pane or a transom (please contact us for dimensions)

Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing)
Co-extruded sealings
PMR threshold
Tinted profiles (white, beige, grey)
Maximum dimensions - 1.40 x 2.30m - 1.80 x 2.10m
For tilt & turn and symmetrical options, please contact us


Elsődleges anyag: PVC
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Ablakok - Zsanér
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Leírás: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Leírás: Windows
Uniclass 2015 Kód: EF_25_30
Uniclass 2015 Leírás: Doors and windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Leírás: Windows
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Windows
OmniClass szám: 23-17 13 00
OmniClass cím: Windows
CSI UniFormat II kód: B2020
CSI UniFormat II cím: Exterior Windows
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Név Érték
Air Infiltration A*4
Colour Exterior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Colour Interior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Depth 70 mm
Fabrication Method Welding
Frame Material PVC
Frame Thickness 70 mm
Glazing Type Double ; Triple
Height 1250 mm — 2300 mm
R Value 33 — 47
Static Water Pressure E*8
Thermal Transmittance 0.89 — 1.5
Width 1200 mm — 1800 mm

BIMobject®