Termékek közzététele
PD30Z Pad-Style Snow Guard
PD30Z Pad-Style Snow Guard

    PD30Z Pad-Style Snow Guard

    The PD30Z is a robust, gusseted half-round pad-style snow guard specifically designed for installation on New or Existing Metal Shingle roofs. This system features a protective 2” strap sleeve that slides upslope to completely cover the mechanical fasteners, ensuring a weathertight counter-flashed attachment. The PD30Z is available in various premium metals, including Copper, Aluminum, and Rheinzink®, making it ideal for managing snow and ice on metal shingle systems.

    Roof Types

    • Metal
    • Synthetic Slate and Shake

    Available Materials

    • Aluminum (AL)
    • Copper (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Lead Coated Copper (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Graphite Grey (ZN)

    Available Finishes

    • Mill Finish (CU or AL)
    • Pre-Painted Kynar® Stock Colors

    Applicable Building Types

    Automotive Facilities, Convention Centers, Courthouse, Dining cafeteria fast food, Dining Bar Lounge or Leisure, Dining Family, Dormitory, Exercise center, Fire Station, Gymnasium, Hospital or Health Care, Hotel, Library, Manufacturing, Motel, Motion Picture Theater, Multi family, Museum, Office, Parking Garage, Penitentiary, Performing Arts Theater, Police Station, Posts office, Religious Building, Retail, School or University, Single family, Sports Arena, Town Hall, Transportation, Warehouse, Workshop

      Please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóPD30Z_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • TermékcsaládSnow Guards
      • TermékcsoportPad-Style Snow Guards
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-02-10
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)1.5
      • Szélesség (hüvelyk)2.5
      • Mélység (hüvelyk)4.87
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagRéz
      • Másodlagos anyagAlumínium
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
      • IFC besorolásTárgy
      • UNSPSC névRoofing accessories
      • UNSPSC kód301516
      • Uniclass 2015 kódSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 leírásAvalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 névSnow Guards
      • OmniClass szám23-13 41 21
      • OmniClass névRoof Snow Guards

      Termék elérhetősége

      Észak-Amerika
      Egyesült Államok
      Kanada
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText