Termékek közzététele
PD50 Pad-Style Snow Guard
PD50 Pad-Style Snow Guard
PD50 Pad-Style Snow Guard

    PD50 Pad-Style Snow Guard

    The PD50 is a pad-style snow guard uniquely designed with a taller, high-profile head to effectively manage snow on roofs with thick materials like cement tiles or deeper barrel tiles. This gusseted guard's extended 18” strap allows for secure mechanical installation directly to the roof deck on new or existing Slate, Tile, and Shingle roofs. Available in Copper or Galvanized Steel.

    Roof Types

    • Natural Slate and Shake
    • Asphalt Shingles
    • Synthetic Slate and Shake
    • Tile

    Available Materials

    • Copper (CU)
    • Galvanized Steel (GAL)

    Available Finishes

    • Powder Coating (additional charge) using RAL TIGER Drylac® Exterior Colors

    Applicable Building Types

    Automotive Facilities, Convention Centers, Courthouse, Dining cafeteria fast food, Dining Bar Lounge or Leisure, Dining Family, Dormitory, Exercise center, Fire Station, Gymnasium, Hospital or Health Care, Hotel, Library, Manufacturing, Motel, Motion Picture Theater, Multi family, Museum, Office, Parking Garage, Penitentiary, Performing Arts Theater, Police Station, Posts office, Religious Building, Retail, School or University, Single family, Sports Arena, Town Hall, Transportation, Warehouse, Workshop

      For more information, please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóPD50_Pad_Style_Snow_Guard
      • TermékcsaládSnow Guards
      • TermékcsoportPad-Style Snow Guards
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-02-10
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)2.93
      • Szélesség (hüvelyk)1.25
      • Mélység (hüvelyk)17.75
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagRéz
      • Másodlagos anyagAlumínium
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
      • IFC besorolásTárgy
      • UNSPSC névRoofing accessories
      • UNSPSC kód301516
      • Uniclass 2015 kódSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 leírásAvalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 névSnow Guards
      • OmniClass szám23-13 41 21
      • OmniClass névRoof Snow Guards