Termékek közzététele
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    The SSG-313H3AL-812BLK Pipe-Style Snow Guard is a direct-to-deck system designed to provide solar snow management on new or existing Composition (Asphalt) Shingle roofs, particularly when used in conjunction with solar panels. This specific model utilizes a matte black 8” x 12” aluminum flashing with an integrated EPDM bushing to create a watertight compression seal when installed into roof rafters. The aluminum bracket comes in a three-pipe configuration, accepts 1” OD pipe (tubing), and is compatible with optional Ice Flags and Ice Screens.

    Roof Types

    • Solar Panels
    • Asphalt Shingles

    Available Materials

    • Aluminum (AL)
    • Brass (BR)

    Available Finishes

    • Mill Finish
    • Powder Coating (additional charge) using RAL TIGER Drylac® Exterior Colors

    For more information, please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSSG-313H3AL-812BLK_-_Pipe_Style_for_Asphalt_Shingle
    • TermékcsaládSnow Guards
    • TermékcsoportPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-10
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8
    • Szélesség (hüvelyk)0.18
    • Mélység (hüvelyk)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 leírásAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 névSnow Guards
    • OmniClass szám23-13 41 21
    • OmniClass névRoof Snow Guards