A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

ETICS: Alprotect Carbon

Egyedi azonosító: alprotect-carbon
Gyártó: alsecco GmbH
Termék család: ETICS / EIFS / WDVS
Termék csoport: EPS
Publikálás dátuma: 2016-10-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Alprotect Carbon is the first external wall insulation system to offer unique carbon fibre technology. Ensuring maximum resistance to mechanical stress (up to 60 joules) and improved thermal performance, Alprotect Carbon provides extreme durability and versatility to modern facade design. This slim-line patented system achieves enormous stability and unrivalled impact strength.

System features:
- Insulation depth: 40-400 mm
- Reaction to fire: A2-s1, d0: in accordance with DIN EN 13501
- Colour Range: Wide range of colours including dark and intensive hues. Lightness value ≥ 12
- Insulation material: EPS (up to WLG 032)
- Impact strength: Meets the requirement of the European Standard Approval ETAG 004. Standard 20 Joule Impact resistance with 3 mm reinforcement. Up to 70 Joule achievable.
-Colour stability: Extremely high through paint with Carbon-Technology
- Soiling tendency: Very low through Nanotechnology and Hydrobalance®-Effect. Enhanced protection against algae and fungal growth.
- Protection against cracking: Maximum level of crack resistance through patented Carbon-Technology and Siliconharz-Leichtputz-Generation

Approvals:
- Z-33-41-59
- Z-33-43-52
- ETA-08/0070

System components:
Adhesive: Dämmkleber MK, Armatop MP, Armatop A, Armatop AKS, Armatop L - Aero, Armatop Quattro, Speedfix
Insulation: Alsitherm EPS 034 Carbon, Alsitherm EPS 034 Quattro, Fassadendämmplatte PS 15 040
Base coat: Armatop Carbon
Reinforcement: Alsitex Carbon
Finishes: Alsilite Sc Carbon T, Alsilite Sc Carbon F, Silliconharzputz R, Silliconharzputz T, Traufelputz, Reibeputz


Elsődleges anyag: EPS
Másodlagos anyag: Plaster
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Falak - Finishes
UNSPSC név: Wallboard
UNSPSC kód: 30161501
Uniclass 1.4 Kód: L773
Uniclass 1.4 Leírás: Building envelope maintenance systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-25
Uniclass 2.0 Leírás: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Kód: 25
NBS Reference Leírás: Wall And Barrier Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany
  • Netherlands
  • United Kingdom

alsecco GmbH

Tender text

This property shows the link to the alsecco tender texts

Név Érték
Delivery http://www.alsecco.de/fileadmin/alsecco_de/media/brochures/alsecco_Bro_Funktionsfassaden_1.pdf
Tender Text http://www.ausschreiben.de/katalog/alsecco

BIMobject®