Termékek közzététele
Small Pipe Chase Housing and Curb - 14"
Alta Products

Small Pipe Chase Housing and Curb - 14"

Model AL-161010 & AL-158 Small Pipe Chase Housing & 14” Curb

7 total Exit Seal location indents
(4 one side, 3 on other side)

Housing Model# AL-161010 : 16.5"L x 10"W x 12.5"H

Curb Model# AL-158C : 14.5"L x 8"W x 14"H

Note: Overall height of the Pipe Chase Housing mounted on top of the Sigrist Curb is 23.5” tall -
There is a 3” skirt/overlap from the Pipe Chase Housing down over the top of the curb.
*** Dimensions are nominal and may be revised without notice

Please be aware, all Housings and Curbs are sold separately. 

Specifikáció
  • Specifications - Pipe Chase Housing
    .080 aluminum (Body and lid)
    UV protected powder coating
    Full thermal break interior with gaskets and insulation
    Stainless steel fasteners
    Housing has Exit Seal locater/starter dimples 

    Specifications - Curb
    .080 aluminum - non finished exterior Full thermal break interior (Insulation pad)


    Keywords: data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósmall-housingandcurb-14
  • TermékcsaládHousing and Curbs
  • TermékcsoportRoof Housing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névRoof curbs
  • UNSPSC kód30151609
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 72 13
  • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Curbs
  • OmniClass szám23-13 41 31
  • OmniClass névRoof Curb

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből