Termékek közzététele
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
    Altech
    Archivált

    Frost protection heating cable

    This product is only available for the Swedish market. Altech Frost protection heating cable. Used for protection of water pipes, tanks and cisterns. The cable can either be installed inside or outside the pipe. The self-regulating cable is ordered either per meter or as completed lengths with cord, plug, warning sign and manual.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Note! Maximum connection length at 10 A delay fuse and a starting temperature of +5 °C: 100 m outside pipeline and 60 m inside water pipe. Use earth fault switch when mounting Altech frost protection cable regardless of installation type. Material: PE Leader: Round, of copper Voltage Class Uo / U: 150/250 V Cable diameter: 7.0 mm Conductor area: 0.5 mm Rated temperature: +50 °C Temperature of installation: Min -10 °C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFrostskyddskabel
    • TermékcsaládFrost protection
    • TermékcsoportHeating cable
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2016-11-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek