Termékek közzététele
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
    Altech
    Archivált

    Geotextile N2

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Specifikáció
    • Class: N2 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 2 x 110 m 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGeotextil_N2
    • TermékcsaládGeotextile
    • TermékcsoportNonwoven
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2016-11-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásSzerkezeti elem
    • UNSPSC névFilter membranes
    • UNSPSC kód40161507
    • Uniclass 2015 kódPr_15_57_30
    • Uniclass 2015 leírásGeomembranes
    • OmniClass szám23-11 15 11 15
    • OmniClass névSheeting Geomembranes