Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
altech/products/1d832425-8ade-44d3-bd04-e5352be29da0
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Waterproofing & Membranes
Geotextile N5
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Altech
Követés
Archivált
Geotextile N5
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Specifikáció
Specifikáció
Class: N5 Material: Polypropylene (PP) Dimension: 5 x 75 m
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Geotextil_N5
Termékcsalád
Geotextile
Termékcsoport
Nonwoven
Típus
Építészeti alapanyagok
Megjelenés dátuma
2016-11-15
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Polipropilén
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
IFC besorolás
Szerkezeti elem
UNSPSC név
Filter membranes
UNSPSC kód
40161507
Uniclass 2015 kód
Pr_15_57_30
Uniclass 2015 leírás
Geomembranes
OmniClass szám
23-11 15 11 15
OmniClass név
Sheeting Geomembranes
Hasonló termékek
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Letöltés
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Letöltés
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Letöltés
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Letöltés
DOYMA GmbH & Co
Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings without basements
4.3
(
8
)
Letöltés
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Letöltés