Termékek közzététele
Balancing valve
Balancing valve
Balancing valve
    Altech
    Archivált

    Balancing valve

    This product is only available for the Swedish market. Altech Flow Balancing valve can be used for the adjustment of heating, cooling, solar and heat pump systems, both for residential and commercial installations. It has several installation options as well as a thorough flow setting and shutdown function, including rotatable flow scale with indication of the current flow. Available with female thread or compression fitting.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: DN20-DN50 Connection type: Compression fitting or female thread
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóInjusteringsventiler
    • TermékcsaládValves
    • TermékcsoportBalancing valves
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2016-08-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • OmniClass szám23-27 31 13
    • OmniClass névBalancing Valves