Termékek közzététele
Ball Valves AL 3600, chromeplated brass
Altech
Archivált

Ball Valves AL 3600, chromeplated brass

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves AL 3600. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and female thread, made of chrome-plated brass with steel handle, grafoil packing, chromium plated brass ball and blow-out proof stem. May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN80 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.
Specifikáció
  • This product is only available for the Swedish market. Pressure: PN 40 up to max 95 oC DN65-DN80: PN25 up to max 95 oC Dimensions: DN8-DN80 Water temperature range: PN25: 0 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC Air temperature range: PN25: -10 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKulventiler_AL3600
  • TermékcsaládBall valves
  • TermékcsoportHeating and cooling systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING