Archived

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.
Specifikációkinyitás / összecsukás
Műszaki specifikációkinyitás / összecsukás
Linkekkinyitás / összecsukás
Kapcsolódó adatokkinyitás / összecsukás
Besorolásokkinyitás / összecsukás