Egyedi azonosító: | Kylpresskopplingar_Reducering_2M_cu |
---|---|
Gyártó: | Altech |
Termék család: | Press Fittings |
Termék csoport: | AC and refrigeration |
Publikálás dátuma: | 2018-06-13 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1182892.pdf |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD%205562870229-00091%20v3.pdf |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/altech/product/kylpresskopplingar_reducering_2m_cu
Elsődleges anyag: | Copper |
---|---|
Másodlagos anyag: | Rubber |
Tervezés helye: | Spain |
Gyártás helye: | Spain |
BIMobject kategória: | Vízvezeték-szerelés - Csatlakozás |
---|---|
IFC besorolás: | Pipe Fitting |
UNSPSC név: | Plumbing connectors |
UNSPSC kód: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Kód: | L73121 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Kód: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Leírás: | Pipe fitting |
OmniClass szám: | 23-27 43 15 |
OmniClass cím: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II kód: | D20 |
CSI UniFormat II cím: | PLUMBING |
Név | Érték |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Copper |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Copper |
BIMobject®