Termékek közzététele
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
    Altech
    Archivált

    Flexible couplings, reduced

    This product is only available for the Swedish market. Reduced flexible couplings. Altech Flexible couplings are made of EPDM 60 with strap in acid-proof stainless steel. The couplings are intended to be used for connection of drainage pipes. Also pipes of different materials can be coupled together, for example in a transition from cast iron to plastic. The coupling can be used both in land and inside the building for the diversion of normal domestic and domestic water and rainwater. RISE P-certificate SC0412-16.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Reduced couplings Material coupling: EPDM rubber 60-0035 / 00 (B), tested and meets the requirements of standard EN 681-1 and EN 1277. Material clamp: Acid-proof stainless steel, tested and meets the requirements of EN 1.4401.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOvergangskopplingar_reducerade
    • TermékcsaládFlexible couplings / sewage pipe
    • TermékcsoportCouplings for sewage pipes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • UNSPSC névPlumbing connectors
    • UNSPSC kód40141720
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 névFlexible Connectors
    • OmniClass szám23-27 49 13
    • OmniClass névFlexible Pipe Couplings
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING