A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Press V-profile, stainless steel showcase

Egyedi azonosító: Press_V-profil_rfr_sc2
Gyártó: Altech
Termék család: Press Fittings
Termék csoport: Stainless steel
Publikálás dátuma: 2018-03-06
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Press fittings are pressed with V-profile and are available in the following materials: copper/bronze, chromed copper, carbon steel and stainless steel. With leakage and press indicator. With KIWA Type approval Accepted Installation Instructions according to Säker Vatteninstallation 2016: 1.

Showcase includes all models and sizes for Altech Press fittings, V-profile, in stainless steel.

This product is only available for the Swedish market.

Stainless Steel AISI 316 / SIS 2348:
Excellent abilites to withstand corrosion. The material is very suitable for installation of tap water and for industrial applications.


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Csatlakozás
IFC besorolás: Pipe Fitting
UNSPSC név: Plumbing connectors
UNSPSC kód: 40141720
Uniclass 1.4 Kód: L73121
Uniclass 1.4 Leírás: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-62-64
Uniclass 2.0 Leírás: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kód: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Leírás: Pipe fitting
OmniClass szám: 23-27 43 15
OmniClass cím: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II kód: D20
CSI UniFormat II cím: PLUMBING
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Név Érték
Angle 0 deg
Bend Radius 0 mm
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Stainless steel

BIMobject®