Termékek közzététele
Grooved tubes, pre-drilled 42,4
Grooved tubes, pre-drilled 42,4
Grooved tubes, pre-drilled 42,4
    Altech
    Archivált

    Grooved tubes, pre-drilled 42,4

    This product is only available for the Swedish market. Altech Grooved lightweight 6 meter tubes manufactured according to EN 10217-1. The tubes are blasted and painted with color RAL 7012 to a thickness of 25 my. The pipes are pre-drilled with 2 holes, distance cc 3000 mm for connection of the MEK T. FM approved for sprinkler systems when mounted with Victaulic sprinkler couplings. Delivered in 6 mtr lengths, tolerance -5 / + 5mm. The tubes are marked ASTM A53 / P235 TR1 EN10217-1 EasyFlow, Altech, diameter, thickness, chargenr, FM Certificate 3.1 according to SS EN10204: 2005. The tubes are cold-formed, welded with removed internal seams. The tubes are double certified ASTM A 53 / P235 TR 1, EN10217-1. The grooving is Victualic standard. The production is certified according to ISO 9001 and ISO 14001.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRilladeror_forborrade_42
    • TermékcsaládPipes
    • TermékcsoportGrooved tubes pre-drilled
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)42.4
    • Szélesség (mm)42.4
    • Mélység (mm)6000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.99
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek
    • IFC besorolásCső szegmens