Termékek közzététele
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Archivált

    Ariella washing machine countertop

    3.5/5 csillag3.5(6 vélemény)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAriella_tvattmaskinsmobel
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-21 19 15 35
    • OmniClass névUtility Room Specialty Casework