Termékek közzététele
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
    Alterna
    Archivált

    Ella Aqua Wave Vanity unit

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ella Aqua Wave is a water resistant vanity unit with a soft-closing drawer. Made of thermoplastic. For wall mounting. Choose between ceramic or mineral composite washbasins. The vanity units are delivered fully assembled with handles in brass, white matte, black matte or brushed aluminium.

    Width: 500 and 600 mm
    Depth: 460/464 mm
    Height: 415/420 mm

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: Thermoplastic
      Soft closing

      Ella Aqua Wave Compact 500
      Measurements with porcelain washbasin: W 513 x H 420 x D 394 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 502 x H 415 x D 390 mm

      Ella Aqua Wave 600

      Measurements with porcelain washbasin: W 613 x H 420 x D 464 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 605 x H 415 x D 460 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEllaaqua-wave_underskap
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures