Termékek közzététele
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
    Alterna

    Gabriella Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Gabriella Tall cabinet. Manufactured in moisture resistant MDF. With soft closing drawers and doors and 2 shelves. The cabinet has a reversible door but is delivered left-mounted. Available in white matte. Size: B 350 x H 1 620 x D 346. Alterna Gabriella is a classic bathroom series, practical and functional. The wall-hanging and thoughtful design offers easy-to-handle pull-out drawers with softclose function. The series includes a cabinet with a basin in ceramics, mirror cabinet and tall cabinet.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Material furniture: moisture resistant MDF Colour: white matte Soft-closing
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGabriellahogskap
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország