Termékek közzététele
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit with mineral composite basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Gabriella Vanity unit comes with a basin in mineral composite. With overflow hole. The cabinet is 3D-laminated and manufactured in moisture resistant MDF. Soft-closing drawers. Also available in a compact model. For wall mounting.

    To be combined together with Gabriella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.

    Width: 500, 600 and 900 mm
    Depth: 390 and 460 mm
    Height: 555 mm

    Colors: white matte, grey matte and black matte

    Handles are available as accessories.

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: mineral composite
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 502 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 605 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60
      Width: 605 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 465 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90
      Width: 905 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 465 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGabriellaunderskap_mineralkomposit
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagÁsványi márvány
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország