Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Kezdőlap
Kategóriák
Bútor
Tükrök
Isabella Mirror
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Alterna
Követés
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Isabellaspegel
Termékcsalád
Sanitet
Termékcsoport
Badrumsmöbler
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-08-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
700
Szélesség (mm)
400
Mélység (mm)
20
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Másodlagos anyag
Farostlemez
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Lengyelország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Bútor - Tükrök
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
CSI MasterFormat 2014 kód
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 név
Mirrors
Termék elérhetősége
Európa
Svédország
Hasonló termékek
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Letöltés
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Letöltés
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Letöltés
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Letöltés
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Letöltés
Essem Design
Classic Mirror
Letöltés