Termékek közzététele
Isella 90 (60+30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 90 (60+30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 90 (60+30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 90 (60+30) with laundry basket unit and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 90 (60+30) with laundry basket unit and countertop washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit 90 (60+30) comes with a 60 Isella Vanity unit, and one Isella Vanity unit with laundry basket on the inside. With countertop and countertop basin in ceramics. The countertop is made of quartz composite and the washbasin in ceramics. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm. To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets. Handles are available as accessories.

    Total width: 908 mm

    Depth: 470 mm

    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte and light grey matte

    Colors countertop: white matte and black matte

    Colors washbasin: white matte and black matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIsellaunderskap_porslin_tvattkorg_60_30
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország