Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alterna/products/bd1f9f0b-b31f-4c13-a831-721e4f2e8645
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Shower screens
Lusso Bath Wall
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Alterna
Követés
Lusso Bath Wall
This product is only available for the Swedish market.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Lussobadkarsvagg
Termékcsalád
Sanitet
Termékcsoport
Badkarsväggar
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-01-16
Verziószám
1
Magasság (mm)
1400
Szélesség (mm)
800
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Szerelési útmutató
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7391425.pdf
Terméktanúsítvány
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Másodlagos anyag
Alumínium
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Kína
Nettó tömeg (kg)
18
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Shower screens
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Uniclass 2015 kód
Pr_40_30_20_78
Uniclass 2015 leírás
Shower curtains
CSI MasterFormat 2014 kód
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 név
Shower Doors
Termék elérhetősége
Európa
Svédország
Hasonló termékek
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Letöltés
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Letöltés
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Letöltés
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Letöltés