Termékek közzététele
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner80x80

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower corners have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower corners.

    Lusso Black Niche door
    Clear/gray tones glass with black grid pattern
    2 different handle types
    80 and 90 cm
    6 mm tempered safety glass, 3M treated
    Height: 2 000 mm
    Adjustable wall profiles +/- 10 mm

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_80x80
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportDuschväggar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország