Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alterna/products/2faccf88-bd81-408d-b041-0dd32a444a91
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Shower screens
Lusso Screens 1950 mm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Alterna
Követés
Archivált
Lusso Screens 1950 mm
This product is only available for the Swedish market.
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Specifikáció
Specifikáció
This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Lussoskarmvaggar_1950
Termékcsalád
Sanitet / Duschväggar
Termékcsoport
Duschväggar
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-08-03
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Szerelési útmutató
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_7391393.pdf
Útmutató videó
https://youtu.be/xi4EB2LbBWM
Terméktanúsítvány
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
Műszaki leírás
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_212_7376620.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Másodlagos anyag
Alumínium
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Kína
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Shower screens
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Showers
UNSPSC kód
30181503
CSI MasterFormat 2014 kód
12 44 16
CSI MasterFormat 2014 név
Shower Curtains
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Hasonló termékek
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Letöltés
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Letöltés
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Letöltés
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
4.2
(
5
)
Letöltés