Termékek közzététele
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
    Alterna
    Archivált

    Lusso Basin 800

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLussotvattstall_800
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportTvättställspaket
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks