Termékek közzététele
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Luxor Vanity unit with mineral composite basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Luxor Vanity unit comes in a range of different colours and with a basin in mineral composite, with overflow hole. The cabinets in is manufactured in moisture resistant MDF and have soft-closing drawers. Also available in a Compact model. For wall mounting. To be combined together with Luxor Tall cabinets and Ariella Mirror cabinets.

    Width: 500, 600 and 900 mm
    Depth: 390 and 460 mm
    Height: 605 mm

    Colours: white matte, light grey matte, black matte and forest green matte

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: moisture resistant MDF
      Material basin: ceramics

      Luxor Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 502 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 390 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 605 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 390 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60
      Width: 605 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 460 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 90
      Width: 905 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 460 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLuxorunderskap_mineralkomposit
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagÁsványi márvány
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország