Termékek közzététele
Luxor Vanity unit 120 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with countertop washbasins
    Alterna

    Luxor Vanity unit 120 with countertop washbasins

    This product is only available for the Swedish market.

    Luxor Vanity unit with soft-closing drawers, with countertop and 1 washbasin. The countertop is made of quartz composite and the washbasin in ceramics. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm. Luxor Vanity units are available in 60, 90 and 120 widths. To be combined together with Luxor Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.

    Width: 1 210 mm
    Depth: 470 mm
    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white matte, light grey matte, black matte and forest green matte
    Colors countertop: white matte and black matte
    Colors washbasin: white matte and black matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLuxorunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_enkel
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország