Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alterna/products/430d452b-dff8-40c9-8771-d3f235e83163
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
Basins Piazza showcase
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Alterna
Követés
Basins Piazza showcase
This product is only available for the Swedish market. Alterna Piazza Washbasin in ceramic for bolt installation. Dimensions 500 x 500 mm. Bolts are included in the package.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Piazzatvattstall_sc2
Termékcsalád
Sanitet
Termékcsoport
Tvättställspaket
Típus
Showcase (modell)
Megjelenés dátuma
2017-12-07
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
Műszaki leírás
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Törökország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Sinks
UNSPSC kód
30181504
CSI MasterFormat 2014 kód
22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 név
Commercial Sinks
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Termék elérhetősége
Európa
Svédország
Hasonló termékek
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Letöltés
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Letöltés
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Letöltés